Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K2078 - Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio
Lista de materiales
K2078.114800550
BESTKIPP
Referencia
K2078.114800550
MATERIAL
Material
cobre
FORM
Forma
A
FORMT
Modelo de forma
Flachdichtung
NENNGR
Tamaño nominal
48X55 mm
D1
Diamètre
48.3 mm
D2
Diamètre
54.9 mm
H
Altura
2.0 mm
PASSG
Adecuado para rosca de mm
M48X1,5 mm
PASSZOLL
Adecuado para rosca de pulgadas
G1 1/2 Pulgada
GEW
Poids
0.0010 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
74152100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245858125
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.